Systemreferenz
Greifer für Lebensmittelverpackung
Schwenk- und Drehmodule | Systemlösungen | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/SYS/ZIM_BIL_SYS_KOMP5389-01-A__SALL__AIN__V1.png)
Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
![](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_SOM_BIL_HIE_SF-C__SALL__AIN__V2_ee219840dc.png)
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
2-Backen-Parallelgreifer
1. Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_SF-C__SALL__AIN__V2.png)
- Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
- Drehmoment bis 130 Nm
Herausforderung
Ein Kunde suchte nach einem speziellen Greifer, welcher Lebensmittelverpackungen (Frischkäse) in unterschiedlichen Lagen in einen Karton einlegen kann.
Lösung
Der Greifer wurde mit langen Greifbacken (Greiffingern) aus Edelstahl ausgestattet. Der Greifer verfügt zudem über einen XY-Ausgleich, um Positionstoleranzen auszugleichen, diverse Schwenkantriebe, um die Verpackungen einzeln zu schwenken sowie über einen aktiven Niederhalter, um die Lageposition der Verpackung zu sichern.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 990 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 20 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 90 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 0.10 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten